17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[充電式] LEDセンサーライト(非常灯)

通常単価(税別)
3,120
税込単価
3,432
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・電源…ニッケル水素(内蔵蓄電池)・照度…22lx(1m前方)・連続点灯…約8時間・サイズ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    常夜灯
  • 主な固定方式
    据置
  • 使用電球
    LED
  • 電源
    充電式
  • 重量
    55g(本体のみ)
  • 照度
    22lx(1m前方)
  • サイズ
    Φ45×102mm(本体のみ)
  • 充電時間(満充電)
    約15時間
  • 連続点灯
    約8時間
  • 使用電池
    ニッケル水素蓄電池(内蔵)

型番:

EA864CB-61
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 屋内専用
  • 光源:LED球
  • 充電時間:約15時間

使用方法・使用事例

[充電式] LEDセンサーライト(非常灯)  使用例1
[充電式] LEDセンサーライト(非常灯)  使用例2

EA864CB-61の仕様・寸法情報

商品タイプ
常夜灯
主な固定方式
据置
使用電球
LED
電源
充電式
重量
55g(本体のみ)
照度
22lx(1m前方)
サイズ
Φ45×102mm(本体のみ)
充電時間(満充電)
約15時間
連続点灯
約8時間
使用電池
ニッケル水素蓄電池(内蔵)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA864CB-61
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,120
( 3,432 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…ニッケル水素(内蔵蓄電池)
・照度…22lx(1m前方)
・連続点灯…約8時間
・サイズ…直径45×102mm(本体のみ)
・重量…55g(本体のみ)
・通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。
・ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
・JAN:4518340687967

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式] LEDセンサーライト(非常灯)の型番EA864CB-61のページです。 型番EA864CB-61に関する仕様情報を記載しております。
[充電式] LEDセンサーライト(非常灯)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
事務所の防災対策
5
満足度:5.0
コンセントさえあれば低コストで最小限度の防災対策ができるので助かる。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[充電式] LEDセンサーライト(非常灯)
AC100V/9.0W/570mm 照明灯/LED
AC100V/3W作業灯/紫外線LED
AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)
スリム & フラット LEDライト(USB電源、非接触スイッチ)
オーム電機 LEDセンサーライト 人感・明暗
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコオーム電機(ライト)
通常価格3,12013,90066,23931,4963,700840
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目5日目
商品タイプ常夜灯多目的ライト--多目的ライト多目的ライト
主な固定方式据置吊下げフック--マグネット据置
使用電球LEDLED--LEDLED
電源充電式交流(50/60Hz共用)--その他乾電池式
重量55g(本体のみ)420g1.1kg---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

多目的ライト・照明カテゴリの売れ筋ランキング