ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA860KN
2026年03月に販売終了となりました。
代替品はEA860WB-2となります。
【商品仕様】
・発電機
・形式:多極回転界磁形
・電圧調整方式:インバーター式
・周波数:50Hz/60Hz(切替式)
・交流定格出力:1.6kVA
・交流定格電圧:AC100V
・交流定格電流:16A
・単相100V用コンセン:20A×2
・力率:1.0%
・エンジン
・形式:空冷4サイクルガソリンエンジン
・使用燃料:無鉛ガソリン
・燃料タンク容量:4.2L
・始動方式:リコイル式
・連続使用時間:1/4負荷:10.5
低各負荷:4.2時間
・騒音値(音響パワーレベル):87.5dB
・騒音値(周囲7m平均値):51.5/61dB(A)
・サイズ:490×280×455mm
・重量(乾燥重量):20kg
・充電コード:EA860KB-1(別売)
・特長:
・軽量でコンパクト設計
・並列機能装備、並列コード(別売:EA860KB-11B)使用で2台を並列、3.0kVAの取出しも可能に
・JAN:4548745412994