ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V/900W(50Hz/60Hz) 発電機(防音型)

通常単価(税別)
125,600114,924
税込単価
138,160126,416
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・発電機・形式:多極回転界磁形・電圧調整方式・・・インバーター式・周波数:50Hz、60H...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA860KB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA860KBの仕様・寸法情報

商品タイプ
防音型ガソリンエンジン
定格交流出力
0.9kVA
定格直流出力
96W
連続運転時間(h)
12.0(1/4負荷)~4.3(定格)
仕様
交流直流両用
型番
EF900iS
メーカー
ヤマハ(YAMAHA)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA860KB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
125,600114,924
( 126,416 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・発電機
・形式:多極回転界磁形
・電圧調整方式・・・インバーター式
・周波数:50Hz、60Hz(切替式)
・交流定格出力:0.9kVA
・交流定格電圧:AC100V
・交流定格電流:9.0A
・直流定格出力:DC96W
・直流定格電圧:12V
・直流定格電流:8A
・直流コンセント:15A×2
・力率:1.0%
・エンジン
・形式:空冷4サイクルガソリンエンジン
・使用燃料:無鉛ガソリン
・燃料タンク容量:2.5L
・始動方式:リコイル式
・連続使用時間:負荷1/4:12.0時間
負荷定格:4.3時間
・騒音レベル:47/57dBA
・サイズ:450(W)×240(D)×380(H)mm
・重量(乾燥質量):12.7kg
・充電コード:EA860KB-1(別売)
・JAN:4518340430693

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/900W(50Hz/60Hz) 発電機(防音型)の型番EA860KBのページです。 型番EA860KBに関する仕様情報を記載しております。
AC100V/900W(50Hz/60Hz) 発電機(防音型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/900W(50Hz/60Hz) 発電機(防音型)
防音型インバーター発電機(交流直流両用) 50/60Hz
AC100V/1.0kw(DC12V/4A)発電機(インバーター式)EA860H-2
防音型インバーター発電機
防音型インバータガソリン発電機
HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVA
メーカーエスコHONDAエスコHONDAワキタHONDA
通常価格125,600231,87573,927202,306156,250150,000
通常出荷日1日目9日目1日目2日目2日目11日目
商品タイプ防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン防音型ガソリンエンジン--防音型ガソリンエンジン
定格交流出力0.9kVA100V-2.4kVA(50/60Hz)1kVA(100V・10A)100V-1.8kVA-100V-2.2kVA(50/60Hz)
定格直流出力96W12V-10A12V・4.0A12V-8.3A--
連続運転時間(h)12.0(1/4負荷)~4.3(定格)22.3~8.56.9(1/4負荷)~3.5(定格)7.5~3.0-8.4
仕様交流直流両用交流直流両用交流直流両用--交流専用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング