ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

AC100V/70W 万能糸鋸

AC100V/70W 万能糸鋸 EA854YG
通常単価(税別)
20,170
税込単価
22,187

【商品仕様】・電源…AC100V・70W・能力…木材:19mm、バルサ材:38...

詳細情報を確認する
  • コード長
    2m
  • 付属品
    鋸刃:(15山・18.5山)×4本、(25山・横向15山)×1本、吸じんホース用アダプター
  • サイズ
    380×205×390(H)mm
  • ストローク数
    1,100~1,800spm
  • ストローク長
    8mm
  • 型番
    MOTO-SAW
  • フトコロサイズ
    250mm
  • 電源
    AC100V・70W
  • 能力
    木材:19mm、バルサ材:38mm、軟鋼板:0.8mm
  • 重量
    1.1kg
  • メーカー
    ボッシュ

型番:

EA854YG
解除
    数量:

    EA854YGの仕様・寸法情報

    コード長
    2m
    付属品
    鋸刃:(15山・18.5山)×4本、(25山・横向15山)×1本、吸じんホース用アダプター
    サイズ
    380×205×390(H)mm
    ストローク数
    1,100~1,800spm
    ストローク長
    8mm
    型番
    MOTO-SAW
    フトコロサイズ
    250mm
    電源
    AC100V・70W
    能力
    木材:19mm、バルサ材:38mm、軟鋼板:0.8mm
    重量
    1.1kg
    メーカー
    ボッシュ
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA854YG
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,170
    ( 22,187 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・電源…AC100V・70W
    ・能力…木材:19mm、バルサ材:38mm、軟鋼板:0.8mm
    ・ストローク数…1,100/1,800spm
    ・ストローク長…8mm
    ・フトコロサイズ…250mm
    ・無段変速、吸じん機構付
    ・サイズ…380×205×390(H)mm
    ・重量…1.1kg
    ・コード長…2m
    ・付属品…鋸刃:(15山・18.5山)×4本、(25山・横向15山)×1本、吸じんホース用アダプター
    ・卓上、手持ちの2WAY仕様
    ・JAN:4518340525320

    商品情報

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    AC100V/70W 万能糸鋸の型番EA854YGのページです。 型番EA854YGに関する仕様情報を記載しております。
    AC100V/70W 万能糸鋸のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    AC100V/70W 万能糸鋸
    AC100V/300W/150mmベンチグラインダーEA818AL-10
    AC100V/270W/150mmベンチグラインダーEA818AL-1A
    AC100V 10000-28000rpm ハンドグラインダーセット
    #60/100x915mm レジンベルト(2本)
    5本組/3mm軸 [TiAlNコート]超硬バーセット EA819XV-3
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格20,17017,71213,34012,2551,88011,020
    通常出荷日2日目2日目2日目1日目2日目1日目
    コード長2m2m2m---
    付属品鋸刃:(15山・18.5山)×4本、(25山・横向15山)×1本、吸じんホース用アダプター#60平型砥石、#60目立砥石(各1枚)、アイシールド(2個)、スパークブレーカー(2個)、ワークレスト(右)、ドレッサー、ノコ刃研磨治具セットスパークブレーカー×2個、#36平型砥石、#60平型砥石(各1枚)、アイシールド、ワークレスト---
    サイズ380×205×390(H)mm350(W)×205(D)×230(H)mm350(W)×205(D)×230(H)mm(ライト除く)-100×915mm(刃径×刃長×全長):3×13×38mm(2種類)3×11×39mm3×13×38mm3×2.7×38mm
    ストローク数1,100~1,800spm-----
    ストローク長8mm-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました