17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンドシャー EA854XG

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンドシャー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA854XG

2018年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・電源…AC100V
・消費電力…400W
・切断能力…鋼板:1.6mm、ステンレス:1.2mm
・ストローク数…4700spm
・最小切断半径…25mm
・コード長…2.5m
・サイズ…250(W)×146(H)mm
・重量…1.7kg
・本体二重絶縁構造
・用途…鋼板、ステンレスの切断加工に。
・付属品…シクネスゲージ
・替カーボンブラシ…標準付属:EA813HH-4
ストップカーボン:EA813HH-14
・JAN:4518340669789

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト