17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

角度付丸鋸定規

通常単価(税別)
7,500
税込単価
8,250
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・角度自由自在・全長…720mm・特長…丸鋸の切断時角度切りが簡単です。・600mm定規つ...

詳細を確認
  • メーカー
    シンワ測定
  • メーカー型番
    73162
  • 材質
    本体:ステンレス、アルミ・ガイド面:ステンレス・ストッパーネジ:ステンレス、真ちゅう・保護キャップ:ポリアセタール樹脂
  • 定規長 (mm)
    600
  • 本体サイズ (mm)
    765×170×20

型番:

EA851X-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA851X-1の仕様・寸法情報

メーカー
シンワ測定
メーカー型番
73162
材質
本体:ステンレス、アルミ・ガイド面:ステンレス・ストッパーネジ:ステンレス、真ちゅう・保護キャップ:ポリアセタール樹脂
定規長(mm)
600
本体サイズ(mm)
765×170×20
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA851X-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,500
( 8,250 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・角度自由自在
・全長…720mm
・特長…丸鋸の切断時角度切りが簡単です。
・600mm定規つき
・JAN:4518340088962

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角度付丸鋸定規の型番EA851X-1のページです。 型番EA851X-1に関する仕様情報を記載しております。
角度付丸鋸定規のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角度付丸鋸定規
165mm 電動丸鋸
丸鋸ガイド定規EA851X-31A~EA851X-33A
AC100Vマルチツールセット(丸鋸ヘッド付)EA813WA-119
丸のこ アルミベース ブレーキ付 FC6MA3
丸のこ アルミベース ブレーキ付 FC7MA3
メーカーエスコエスコエスコエスコHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格7,50021,420 -4,430 -16,64516,04719,170
通常出荷日1日目1日目1日目〜2日目4日目4日目
メーカーシンワ測定-----
メーカー型番73162-----
材質本体:ステンレス、アルミ・ガイド面:ステンレス・ストッパーネジ:ステンレス、真ちゅう・保護キャップ:ポリアセタール樹脂-----
定規長(mm)600-----
本体サイズ(mm)765×170×20-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸ノコ用定規カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト