17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ブレードホルダー

通常単価(税別)
1,320
税込単価
1,452
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・EA851SR用レシプロソーブレード用ホルダー・併用することにより、ジグソーブレードもつ...

詳細を確認

型番:

EA851SR-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA851SR-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
メーカー
京セラ
メーカー型番
6076995
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA851SR-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,320
( 1,452 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA851SR用レシプロソーブレード用ホルダー
・併用することにより、ジグソーブレードもつかめます。
・JAN:4548745412673

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレードホルダーの型番EA851SR-10のページです。 型番EA851SR-10に関する仕様情報を記載しております。
ブレードホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブレードホルダー
Φ125mm/DC18V[充電式]丸鋸(集じん兼用)EA851K-1
260mm 卓上型スライド式丸鋸
[充電式]丸鋸 EA851EY-12C
Φ165mm電動丸鋸セットEA851AH-1U
165mm卓上型スライド式電動丸鋸EA851YE-2B
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,32048,031123,33096,02015,138108,960
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目1日目
商品タイプその他関連品-----
メーカー京セラ-----
メーカー型番6076995-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト