17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

190mm/ 60T 超硬チップソー(一般木材用)

通常単価(税別)
2,560
税込単価
2,816
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・刃形状…両側研磨・用途…一般木材、合板など・直径…190mm・山数…60・穴径…20mm...

詳細を確認
  • 用途
    木工用
  • 商品タイプ
    関連品
  • 刃厚
    1.6mm
  • 山数
    60
  • 刃形状
    両側研磨
  • 穴径
    20mm
  • 最大回転数
    2400rpm
  • 直径
    190mm
  • 詳細タイプ
    超硬チップソー

型番:

EA851CH-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA851CH-13の仕様・寸法情報

用途
木工用
商品タイプ
関連品
刃厚
1.6mm
山数
60
刃形状
両側研磨
穴径
20mm
最大回転数
2400rpm
直径
190mm
詳細タイプ
超硬チップソー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA851CH-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,560
( 2,816 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・刃形状…両側研磨
・用途…一般木材、合板など
・直径…190mm
・山数…60
・穴径…20mm
・19mmアダプター付
・最大回転数…6,000rpm
・JAN:4518340625860

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

190mm/ 60T 超硬チップソー(一般木材用)の型番EA851CH-13のページです。 型番EA851CH-13に関する仕様情報を記載しております。
190mm/ 60T 超硬チップソー(一般木材用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
190mm/ 60T 超硬チップソー(一般木材用)
52T 超硬チップソー(一般木材用)
100mm/20T 超硬チップソー(鉄・ステンレス用)
255mm/50T 超硬チップソー(鉄・ステンレス用)
165mm/72T・147mm/64T 超硬チップソー(一般木材用)
超硬チップソー(一般金属用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,5603,3203,56013,3253,800 -4,420 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
用途木工用木工用鉄工用鉄工用木工用鉄工用
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
刃厚1.6mm1.5mm1.8mm2.2mm1.5mm-
山数60522050--
刃形状両側研磨-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング