17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超硬チップソー(鉄・ステンレス用)

通常単価(税別)
3,7005,040
税込単価
4,0705,544
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

レーザー消音タイプの鉄・ステンレス用超硬チップソーです。【穴径】20mm

  • 用途
    鉄工用
  • 商品タイプ
    関連品
  • メーカー
    アイウッド
  • 穴径
    20mm
  • 適応素材
    アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼
  • 詳細タイプ
    超硬チップソー
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 刃厚

  • 山数

  • メーカー型番

  • 最大回転数

  • 直径

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刃厚

山数

メーカー型番

最大回転数

直径

JANコード

最小発注数量
1.8mm
22
99332
13000rpm
110mm
4548745007503
1個
2.0mm
32
99334
6000rpm
160mm
4548745007527
1個
2.0mm
36
99335
5500rpm
180mm
4548745007534
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,700
( 4,070 )
1日目
4,680
( 5,148 )
1日目
5,040
( 5,544 )
1日目

詳細情報

基本情報

レーザー消音タイプの鉄・ステンレス用超硬チップソーです。
【穴径】20mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬チップソー(鉄・ステンレス用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬チップソー(鉄・ステンレス用)
超硬チップソー(ステンレス用)
超硬チップソー(リフォーム用)
超硬チップソー(一般金属用)
52T 超硬チップソー(一般木材用)
165mm/72T・147mm/64T 超硬チップソー(一般木材用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,700-5,820 -3,879 -4,420 -3,3203,800 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
用途鉄工用鉄工用鉄工/木工両用鉄工用木工用木工用
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
メーカーアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッド
穴径20mm20mm20mm20mm20mm20mm
適応素材アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼スパイラルダクト、ガルバリウム鋼板、鉄板サイディング、アングル鋼、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼-アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、丸棒、ライニング管、電線管、寸切ボルト、アルミサッシ、ステンレスパイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼等--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング