17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

コレットチャック CHGグループ
ナカニシ
ピッチングパンチ
西田製作所
充電式ハサミ RES-3.6V
パオック

超硬チップソー(ステンレス用)

通常単価(税別)
5,8208,000
税込単価
6,4028,800
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

ステンレス用の超硬チップソーです。耐久性&切れ味抜群。【穴径】20mm

  • 用途
    鉄工用
  • 商品タイプ
    関連品
  • メーカー
    アイウッド
  • 穴径
    20mm
  • 適応素材
    スパイラルダクト、ガルバリウム鋼板、鉄板サイディング、アングル鋼、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼
  • 詳細タイプ
    超硬チップソー
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 刃厚

  • 山数

  • メーカー型番

  • 最大回転数

  • 直径

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

刃厚

山数

メーカー型番

最大回転数

直径

JANコード

最小発注数量
1.6mm
34
99470
13000rpm
100mm
4548745067439
1個
1.8mm
56
99473
6000rpm
160mm
4548745067705
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,820
( 6,402 )
2日目
8,000
( 8,800 )
2日目

詳細情報

基本情報

ステンレス用の超硬チップソーです。
耐久性&切れ味抜群。
【穴径】20mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬チップソー(ステンレス用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬チップソー(ステンレス用)
チップソー“鉄人の刃ステンレスカット”(ステンレス用)
超硬チップソー(鉄・ステンレス用)
超硬チップソー(リフォーム用)
超硬チップソー(一般金属用)
52T 超硬チップソー(一般木材用)
メーカーエスコアイウッドエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,820-6,519 -3,700 -3,879 -4,420 -3,320
通常出荷日2日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
用途鉄工用-鉄工用鉄工/木工両用鉄工用木工用
商品タイプ関連品-関連品関連品関連品関連品
メーカーアイウッド-アイウッドアイウッドアイウッドアイウッド
穴径20mm-20mm20mm20mm20mm
適応素材スパイラルダクト、ガルバリウム鋼板、鉄板サイディング、アングル鋼、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼-アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼-アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、丸棒、ライニング管、電線管、寸切ボルト、アルミサッシ、ステンレスパイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼等-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング