17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

160mm/40T・180mm/50T 超硬チップソー(一般木材用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

160mm/40T・180mm/50T 超硬チップソー(一般木材用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA851CB-160

2024年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・木材と電動工具を使ってカットする時の刃物です。切れ味と耐久性を追求して作っています
・超硬チップの材質をよくし、薄刃に仕上げています。切れ味をよくし、切断面がすべすべして滑らかになるように、刃物の精度を追求して作っています

指定中の仕様・寸法情報

用途
木工用
商品タイプ
関連品
刃厚
1.0mm
山数
40
材質
超硬チップ(タングステンカーバイト合金)
穴径
20mm
本体材質
炭素工具鋼(SK-5)
最大回転数
10,000rpm
直径
160mm
JANコード
4518340088948

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト