17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

165mm/72T・147mm/64T 超硬チップソー(一般木材用)

通常単価(税別)
3,8004,300
税込単価
4,1804,730
通常出荷日:1日目

【特長】・騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減・耐久性トップの特殊超硬チップ(ロングライフ仕様)・超微粒・...

詳細を確認
  • 用途
    木工用
  • 商品タイプ
    関連品
  • 刃厚
    1.5mm
  • メーカー
    アイウッド
  • 材質
    特殊超硬チップ、ブラックフッ素コーティング
  • 穴径
    20mm
  • 最大回転数
    5500rpm
  • 仕様
    仕上用切断
  • 詳細タイプ
    超硬チップソー
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 山数

  • メーカー型番

  • 直径

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

山数

メーカー型番

直径

JANコード

最小発注数量
64
99166
147mm
4548745010749
1個
72
99167
165mm
4548745068788
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,800
( 4,180 )
1日目
4,300
( 4,730 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減
・耐久性トップの特殊超硬チップ(ロングライフ仕様)
・超微粒・高硬度・高抗折力による耐久性が向上
【用途】
・一般木材、集成材、化粧合板、デコラ、構造用合板等の切断に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

165mm/72T・147mm/64T 超硬チップソー(一般木材用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
165mm/72T・147mm/64T 超硬チップソー(一般木材用)
52T 超硬チップソー(一般木材用)
135mm/30T・110mm/24T 超硬チップソー(一般金属用)
超硬チップソー(一般金属用)
超硬チップソー(リフォーム用)
Φ165mm電動丸鋸EA851AH-1B
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,800-3,3202,629 -4,420 -3,879 -12,375
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
用途木工用木工用鉄工用鉄工用鉄工/木工両用木工用
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品丸ノコ
刃厚1.5mm1.5mm1.4mm-1.5mm-
メーカーアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッド京セラ
材質特殊超硬チップ、ブラックフッ素コーティング特殊超硬チップ、ブラックフッ素コーティング基板:SK5(鋼)、チップ:鉄工用超硬合金特殊サーメットチップ-樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング