17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

52T 超硬チップソー(一般木材用)

通常単価(税別)
3,320
税込単価
3,652
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

一般木材、集成材、化粧合板、デコラ、構造用合板等の切断に。【材質】特殊超硬チップ、ブラックフッ素コーテ...

詳細を確認
  • 用途
    木工用
  • 商品タイプ
    関連品
  • 刃厚
    1.5mm
  • メーカー
    アイウッド
  • 山数
    52
  • 材質
    特殊超硬チップ、ブラックフッ素コーティング
  • 穴径
    20mm
  • 最大回転数
    5500rpm
  • 仕様
    造作用切断
  • 詳細タイプ
    超硬チップソー
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • 直径

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

直径

JANコード

最小発注数量
99163
147mm
4548745010718
1個
99164
165mm
4548745010725
1個
99165
190mm
4548745010732
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,320
( 3,652 )
1日目
3,320
( 3,652 )
1日目
3,320
( 3,652 )
1日目

詳細情報

基本情報

一般木材、集成材、化粧合板、デコラ、構造用合板等の切断に。
【材質】特殊超硬チップ、ブラックフッ素コーティング

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

52T 超硬チップソー(一般木材用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
52T 超硬チップソー(一般木材用)
165mm/72T・147mm/64T 超硬チップソー(一般木材用)
超硬チップソー(一般金属用)
135mm/30T・110mm/24T 超硬チップソー(一般金属用)
超硬チップソー(リフォーム用)
Φ165mm電動丸鋸EA851AH-1B
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,3203,800 -4,420 -2,629 -3,879 -12,375
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
用途木工用木工用鉄工用鉄工用鉄工/木工両用木工用
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品丸ノコ
刃厚1.5mm1.5mm-1.4mm1.5mm-
メーカーアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッド京セラ
山数52-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング