17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

165mm 電動丸鋸セット EA851AH-1S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

165mm 電動丸鋸セット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA851AH-1S

2021年01月に販売終了となりました。

代替品は「EA851AH-1U」です。仕様の違いをご確認ください。

【商品仕様】
・(電動丸鋸)
・刃径:165mm(穴径:20mm)
・回転数:4,700rpm
・切込深さ:90°:57mm、45°:38mm
・電源:AC100V・1,010W
・ブレーキ付
・本体二重絶縁
・サイズ:220×266×230(H)mm
・重量:3.0kg
・コード長:5m
・付属品:ガイド、52山チップソー直径165mm
・替カーボンブラシ:EA813RA-14
・(収納ケース)
・材質:耐衝撃性コポリマー
・サイズ:465×333×322(H)mm
・重量:2.6kg
・南京錠取付穴(W×D):18×6mm
・中皿、中皿用仕切り板各1個付
・JAN:4548745483307

指定中の仕様・寸法情報

メーカー
京セラ
メーカー型番
W-1700※ESCOオリジナルセット品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト