17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

160mm/2-12mm ガラス切

通常単価(税別)
9,631
税込単価
10,594
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・ハンドル部分にオイルタンクがあります・カッティングヘッドをガラスに押し付けるとカッティングヘ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ガラスカッター
  • 本体・替刃
    本体
  • 全長 (mm)
    160
  • ハンドル径
    12mm
  • ボディ材質
    真鍮
  • 刃材質
    カーバイト

ご注意

  • オイルが流れすぎている時は通気ネジを締めて調整してください。

型番:

EA845AG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA845AGの仕様・寸法情報

商品タイプ
ガラスカッター
本体・替刃
本体
全長(mm)
160
カッティング能力
3~12mm
ハンドル径
12mm
ボディ材質
真鍮
刃材質
カーバイト
刃角度
138°
重量(g)
約70
カッティングヘッド
スイベル式
スイベルヘッド角度
30°
ヘッド形状
ナローヘッド

絞り込み条件

  • カッティング能力

  • 刃角度

  • 重量(g)

  • カッティングヘッド

  • スイベルヘッド角度

  • ヘッド形状

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA845AG

カッティング能力

刃角度

重量(g)

カッティングヘッド

スイベルヘッド角度

ヘッド形状

最小発注数量
3~12mm
138°
約70
スイベル式
30°
ナローヘッド
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,631
( 10,594 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル部分にオイルタンクがあります
・カッティングヘッドをガラスに押し付けるとカッティングヘッドからオイルが流れます
・直線をカットする時は定規などの端から2.5mmの所をカットします
・オイル別売(EA920AK-1)
【用途】
・曲線切り、狭い所のカットに、特長:スイベル式ナローヘッド・プロ用

ご注意

  • オイルが流れすぎている時は通気ネジを締めて調整してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

160mm/2-12mm ガラス切の型番EA845AGのページです。 型番EA845AGに関する仕様情報を記載しております。
160mm/2-12mm ガラス切のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
160mm/2-12mm ガラス切
145mm/2-12mm ガラス切
180mm/2-6mm ガラス切(プロ用)
175mm/3-8mm ガラス切(プロ用)
175mm/2-12mm ガラス切
132mm/3-10mm ガラス切
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,6319,63118,4655,4905,3401,580
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプガラスカッターガラスカッターガラスカッターガラスカッターガラスカッターガラスカッター
本体・替刃本体本体本体本体本体本体
全長(mm)160145180175175132
ハンドル径12mm15mm12mm12mm--
ボディ材質真鍮真鍮真鍮--ニッケル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング