17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ガラス切替刃(EA845-10用)

通常単価(税別)
4,209
税込単価
4,630
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・EA845-10用替刃・ブレード材質…カーバイト・重量…16.4g・JAN:454874...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 本体・替刃
    替刃
  • カッティング能力
    3~12mm
  • 刃材質
    カーバイト
  • 刃角度
    140°
  • 重量(g)
    16.4

型番:

EA845-10B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA845-10Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体・替刃
替刃
カッティング能力
3~12mm
刃材質
カーバイト
刃角度
140°
重量(g)
16.4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA845-10B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,209
( 4,630 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA845-10用替刃
・ブレード材質…カーバイト
・重量…16.4g
・JAN:4548745681574

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラス切替刃(EA845-10用)の型番EA845-10Bのページです。 型番EA845-10Bに関する仕様情報を記載しております。
ガラス切替刃(EA845-10用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラス切替刃(EA845-10用)
134mm/3-10mm ガラス切
132mm/3-10mm ガラス切
180mm/2-6mm ガラス切(プロ用)
175mm/3-8mm ガラス切(プロ用)
145mm/2-12mm ガラス切
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,2094,3601,58018,4655,4909,631
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他ガラスカッターガラスカッターガラスカッターガラスカッターガラスカッター
本体・替刃替刃本体本体本体本体本体
カッティング能力3~12mm3~8mm3~10mm3~6mm3~12mm3~10mm
刃材質カーバイトタングステンカーバイトスチールカーバイトカーバイトタングステンカーバイト
刃角度140°135°135°145°140°140°
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング