17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 厚み(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 最大回転数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

切断砥石【5~25個入り】

通常単価(税別)
4,43027,819
税込単価
4,87330,601
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・シャープな切れ味と耐久性に富んだ切断砥石です・ソリが極めて少なく優れた切断精度が得られます【...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

厚さ

(mm)

JANコード

厚み(mm)

外径(mm)

最大回転数

メーカー型番

最高使用周速度

最小発注数量
305
2.8
4518340742338
2.8
305
4510rpm
NRC30528A30P
72m/s
1パック

5個入り

355
3
4518340742345
3
355
3870rpm
NRC3553A30P
72m/s
1パック

5個入り

405
3
4518340830059
3
405
2970rpm
NRC4053A30P
63m/s
1パック

5個入り

305
2.8
4518340742369
2.8
305
4510rpm
NRC30528A30P
72m/s
1パック

25個入り

355
3
4518340742376
3
355
3870rpm
NRC3553A30P
72m/s
1パック

25個入り

405
3
4518340819146
3
405
2970rpm
NRC4053A30P
63m/s
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,430
( 4,873 )
1日目
6,350
( 6,985 )
1日目
6,890
( 7,579 )
1日目
19,900
( 21,890 )
1日目
25,657
( 28,223 )
1日目
27,819
( 30,601 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャープな切れ味と耐久性に富んだ切断砥石です
・ソリが極めて少なく優れた切断精度が得られます
【用途】
・一般鋼用
・金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

切断砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
切断砥石
高速切断機
マルチ切断機
チップソー切断機 グローバルソーカッター
355ミリ切断機
チップソー切断機 165mm
メーカーエスコEARTH MANサンコーミタチモトユキマキタEARTH MAN
通常価格4,430-16,126111,328175,34527,47210,383
通常出荷日1日目3日目4日目4日目3日目在庫品1日目
商品タイプストレート型-----
被削材一般鋼-----
穴径(mm)25.4-----
砥粒A/WA-----
粒度(#)30-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング