ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA841AE
2020年10月に販売終了となりました。
代替品は「EA841B-3A」です。仕様の違いをご確認ください。
【商品仕様】
・電源…AC00V50/60Hz
・消費電力…600W
・電流…6.5A
・回転数…3000回転/分、4500回転/分、6500回転/分、7200回転/分、8000回転/分、8300回転/分
・切断能力…角パイプ:40×40mm
丸パイプ:直径45mm
L字鋼:45×45mm
・連続使用時間…30分
・刃径…160mm
・穴径…20mm
・コード長…2心、2.0m
・本体サイズ…390×300×180mm
(ベース含む・ストッパー開放時)
・質量…4.5kg(コード含む)
・付属品…160mm切断砥石、シャフトロックスパナ、六角棒レンチ(5mm)、カーボンブラシ
・用途…アングル鋼、アルミサッシ、鉄筋、ステンレスパイプなどの切断に
・特長…・持運びに便利な小型、軽量タイプ
・6段変速機能付きで材料にあった適切なスピードで作業が可能
・45度まで角度を付けて切断出来ます。
・JAN:4548745872736