17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

175A バッテリー切替スイッチ EA840DA-6A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

175A バッテリー切替スイッチ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA840DA-6A

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・最大許容電流…175A
・瞬間最大許容電流…300A
・使用可能電圧…DC6V~32V
・サイズ…137×137mm
・高さ…72.5mm
・材質…ベークライト
・防爆タイプ
・配線取付ボルト…3/8"×3本
・取付穴サイズ…直径5mm
・重量…610g
・2つのバッテリーをそれぞれ別々にまたは同時に使用することができます
・使用する際は赤いボタンを押しながら回します
・エンジンの動作中にOFFにせず、エンジンを切ってからOFFにしてください
・JAN:4518340274440

指定中の仕様・寸法情報

その他
オプション
重量
610g
商品詳細種別
バッテリー切替スイッチ
サイズ
137×137mm
使用可能電圧
DC6~32V
取付穴サイズ
Φ5
最大許容電流
175A
材質
ベークライト
瞬間最大許容電流
300A
配線取付ボルト
3/8"×3本
高さ
72.5mm
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト