17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

M 2-M18 タップダイスセット(並目/細目) EA829VX-3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

M 2-M18 タップダイスセット(並目/細目)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA829VX-3

2026年04月に販売終了となりました。

代替品はEA829VX-3Aとなります。

【商品仕様】
・材質…アロイスチール
・先・仕上げタップ35本、ダイス35個
・サイズ…(メトリック並目・細目)
M2×0.4・M3×0.5・M4×0.7・
M5×0.8・M6×1.0・M6×0.75・
M7×1.0・M7×0.75・M8×1.25・
M8×1.0・M8×0.75・M9×1.25・
M9×1.0・M9×0.75・M10×1.5・
M10×1.25・M10×1.0・M10×0.75・
M11×1.5・M11×1.25・M11×1.0・
M11×0.75M12×1.75・M12×1.5・
M12×1.25・M12×1.0・M12×0.75・
M14×2.0・M14×1.5・M14×1.25・
M14×1.0・M16×2.0・M16×1.5・
M16×1.0・M18×1.5
・タップハンドル2本、ダイスハンドル2本
・T型タップハンドル
・ケースサイズ…440×330×50(T)mm
・JAN:4518340506169

指定中の仕様・寸法情報

材質
アロイスチール
ケースサイズ
440×330×50(T)mm
対応被削材
HRC20度以下硬度の柔らかい鉄材
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M 2-M18 タップダイスセット(並目/細目)
M 6-M24 タップダイスセット(並目/細目)
タップ&ダイスセット(ハイカーボンスチール)
タップダイスセット(NC,NF,NPT)
タップダイスセット(MM/UNC/UNF)
ねじ山修正工具セットタップダイスセット
メーカーエスコエスコIRWINエスコエスコライト精機
通常価格-22,10027,429 -74,94014,70319,110 -
通常出荷日-3日目5日目3日目3日目在庫品1日目〜
材質アロイスチールアロイスチール高炭素鋼(ハイカーボンスチール)高炭素鋼(ハイカーボンスチール)アロイスチール-
ケースサイズ440×330×50(T)mm590×340×30(T)mm-520×340×80(T)mm370×255×33(T)mm-
対応被削材HRC20度以下硬度の柔らかい鉄材HRC20度以下硬度の柔らかい鉄材-軟鋼、鋳鉄(特に窒化処理や酸化処理を施したマテリアル)、銅、マグネシウム、32Rc以下の合金鋼などの柔らかい材料HRC20度以下硬度の柔らかい鉄材-