17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

M 3-M12 タップダイスセット(ドリル付)

通常単価(税別)
15,881
税込単価
17,469
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・材質…タップ・ダイス:アロイスチールドリル:HSS・タップサイズ…・メトリック並目・細目...

詳細を確認
  • 材質
    アロイスチール
  • ケースサイズ
    370×255×33(T)mm
  • 対応被削材
    HRC20度以下硬度の柔らかい鉄材
  • サイズ
    メトリック(並目・細目):M3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×0.75・M6×1.0・M7×0.75・M7×1.0・M8×1.0・M8×1.25・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.5・M12×1.75、BSP:1/8”-28
  • ダイスの外径
    25mm
  • ドリル材質
    HSS
  • ドリルサイズ
    Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.0・6.8・8.6・10.3mm

型番:

EA829VX-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA829VX-21の仕様・寸法情報

材質
アロイスチール
ケースサイズ
370×255×33(T)mm
対応被削材
HRC20度以下硬度の柔らかい鉄材
サイズ
メトリック(並目・細目):M3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×0.75・M6×1.0・M7×0.75・M7×1.0・M8×1.0・M8×1.25・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.5・M12×1.75、BSP:1/8”-28
ダイスの外径
25mm
ドリル材質
HSS
ドリルサイズ
Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.0・6.8・8.6・10.3mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA829VX-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,881
( 17,469 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…タップ・ダイス:アロイスチール
ドリル:HSS
・タップサイズ…・メトリック並目・細目:M3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×0.75・M6×1.0・M7×0.75・M7×1.0・M8×1.0・M8×1.25・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.5・M12×1.75
・BSP:1/8"-28
・ドリルサイズ…直径2.5・3.3・4.2・5.0・6.0・6.8・8.6・10.3mm
・タップハンドル
・ダイスハンドル
・T型タップハンドル
・(‐)ドライバー
・ピッチゲージ
・ケースサイズ…370×255×33(T)mm
・JAN:4548745257021

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M 3-M12 タップダイスセット(ドリル付)の型番EA829VX-21のページです。 型番EA829VX-21に関する仕様情報を記載しております。
M 3-M12 タップダイスセット(ドリル付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M 3-M12 タップダイスセット(ドリル付)
M3-M12 タップ&ドリルセット(スパイラル・HSS)
M12 タップホルダー
M3 タップホルダー
M5-M12 アジャスタブルタップホルダー
スパイラルタップ ドリルセット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコイシハシ精工
通常価格15,88135,9781,8001,8004,81031,548
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
材質アロイスチール-----
ケースサイズ370×255×33(T)mm-----
対応被削材HRC20度以下硬度の柔らかい鉄材-----
サイズメトリック(並目・細目):M3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×0.75・M6×1.0・M7×0.75・M7×1.0・M8×1.0・M8×1.25・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.5・M12×1.75、BSP:1/8”-28-----
ダイスの外径25mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タップ・ダイスセットカテゴリの売れ筋ランキング