17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

M 3-M24 タップダイス細目並目セット EA829VK-7

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

M 3-M24 タップダイス細目並目セット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA829VK-7

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・サイズ…
(メトリック並目・細目)
M3×0.5・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.0・M8×1.25・M9×1.0・M9×1.25・M10×1.25・M10×1.5・M11×1.5・M12×1.5・M12×1.75・M14×1.25・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・M20×2.5・M22×1.5・M24×2.0・M24×3.0
(BSP)
1/8"-28
・ダイスハンドル4本、タップハンドル4本
・ピッチゲージ16枚組(メトリック)
・ケースサイズ…520×340×80(T)mm
・JAN:4518340506343

指定中の仕様・寸法情報

材質
高炭素鋼(ハイカーボンスチール)
ケースサイズ
520×340×80(T)mm
対応被削材
軟鋼、鋳鉄(特に窒化処理や酸化処理を施したマテリアル)、銅、マグネシウム、32Rc以下の合金鋼などの柔らかい材料
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト