17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3/4"x14  パイプタップ[R(PT) SKS2] EA829P-6

3/4"x14 パイプタップ[R(PT) SKS2]

通常単価(税別)
11,952
税込単価
13,147
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・JIS3級・パイプ用テーパーねじ・材質…SKS_2・呼び…PT3/4"×14・全長…85...

詳細を確認
  • 全長
    85mm
  • (■)幅
    17mm
  • 材質
    SKS_2
  • 呼び
    PT3/4”×14

型番:

EA829P-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
品番サイズ山数L(mm)L1(mm)D(mm)d(mm)K(mm)KL(mm)
EA829P-63/4 PT14853526.441231720

EA829P-6の仕様・寸法情報

全長
85mm
(■)幅
17mm
材質
SKS_2
呼び
PT3/4”×14

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA829P-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,952
( 13,147 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・JIS3級
・パイプ用テーパーねじ
・材質…SKS_2
・呼び…PT3/4"×14
・全長…85mm
・(■)幅…17mm
・JAN:4518340087705

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3/4"x14 パイプタップ[R(PT) SKS2]の型番EA829P-6のページです。 型番EA829P-6に関する仕様情報を記載しております。
3/4"x14 パイプタップ[R(PT) SKS2]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/4"x14 パイプタップ[R(PT) SKS2]
3/4"x14 パイプタップ(NPT/SKS2)
1/2"x14 パイプタップ(NPT/SKS2)
M42x4.5 ハンドタップ(SKS2)
M64x2.0 ハンドタップ(SKS2)
3/4"x16 ハンドタップ(UNF/HSS)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,95217,9339,41745,586122,8749,070
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目1日目
全長85mm85mm80mm175mm140mm95mm
(■)幅17mm17mm14mm26mm38mm11mm
材質SKS_2SKS_2SKS_2SKS2SKS2SKH
呼びPT3/4”×14NPT3/4”×14NPT1/2”×14M42×4.5M64×2.0UNF3/4”×16

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング