17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

タップハンドル
VERTEX
管用テーパタップシリーズ 一般用  TPT
オーエスジー
M1-M12 タップホルダーセット
エスコ

1/2"sq T形ラチェットハンドル

通常単価(税別)
3,960
税込単価
4,356
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・全長…200mm・左右切替式・差込角…1/2"・重量…136g・JAN:45183406...

詳細を確認
  • ハンドル形状
    T型(ラチェットあり)
  • ハンドル長 (mm)
    200
  • 単品/セット
    単品
  • 重量 (g)
    136
  • メーカー型番
    160K-1/2
  • メーカー
    コーケン(Ko-ken)
  • 差込角
    1/2"

型番:

EA829MV-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA829MV-4の仕様・寸法情報

ハンドル形状
T型(ラチェットあり)
ハンドル長(mm)
200
単品/セット
単品
重量(g)
136
メーカー型番
160K-1/2
メーカー
コーケン(Ko-ken)
差込角
1/2"
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA829MV-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,960
( 4,356 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…200mm
・左右切替式
・差込角…1/2"
・重量…136g
・JAN:4518340658707

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"sq T形ラチェットハンドルの型番EA829MV-4のページです。 型番EA829MV-4に関する仕様情報を記載しております。
1/2"sq T形ラチェットハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2"sq T形ラチェットハンドル
3/8"sq T形ラチェットハンドル
M1-M6 アジャスタブルタップホルダー
M12 タップホルダー
M5-M12 アジャスタブルタップホルダー
M14 タップホルダー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,9603,4104,2101,8004,8101,800
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
ハンドル形状T型(ラチェットあり)T型(ラチェットあり)----
ハンドル長(mm)200200----
単品/セット単品単品単品単品単品単品
重量(g)136126854914049
メーカー型番160K-1/2160K3131A-13131-M123131A-23131-M14

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タップハンドル・タップホルダ・タップレンチカテゴリの売れ筋ランキング