17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

M52x2.0 /75mm ダイス(SKS2) EA829MM-52B

M52x2.0 /75mm ダイス(SKS2)

通常単価(税別)
48,589
税込単価
53,448
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…SKS2・ダイス外径…75mm・呼び…M52×2.0・JAN:4548745554...

詳細を確認
  • 材質
    SKS2
  • 呼び
    M52×2.0
  • ダイス外径
    75mm

型番:

EA829MM-52B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・材質…SKS2
・ダイス外径…75mm
・呼び…M52×2.0
・JAN:4548745554526

EA829MM-52Bの仕様・寸法情報

材質
SKS2
呼び
M52×2.0
ダイス外径
75mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA829MM-52B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,589
( 53,448 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…SKS2
・ダイス外径…75mm
・呼び…M52×2.0
・JAN:4548745554526

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M52x2.0 /75mm ダイス(SKS2)の型番EA829MM-52Bのページです。 型番EA829MM-52Bに関する仕様情報を記載しております。
M52x2.0 /75mm ダイス(SKS2)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M52x2.0 /75mm ダイス(SKS2)
M52x1.5 /75mm ダイス(SKS2)
M42x2.0 /75mm ダイス(SKS2)
M24x2.0 /50mm ダイス(SKS2)
M64x2.0/100mm ダイス(SKS2)
M42x1.5 /75mm ダイス(SKS2)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格48,58948,58948,58910,844125,85648,589
通常出荷日1日目1日目2日目2日目2日目2日目
材質SKS2SKS2SKS2SKS_2SKS2SKS2
呼びM52×2.0M52×1.5M42×2.0M24×2M64×2.0M42×1.5
ダイス外径75mm75mm75mm50mm100mm75mm

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング