17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3/4"x16 六角ダイス(UNF/SKS2) EA829ME-6

3/4"x16 六角ダイス(UNF/SKS2)

通常単価(税別)
7,390
税込単価
8,129
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・UNF(アメリカねじ細目)・材質…SKS_2・呼び…3/4"×16・対辺…36.5mm・...

詳細を確認
  • 材質
    SKS_2
  • 呼び
    3/4”×16
  • 対辺
    36.5mm

型番:

EA829ME-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・UNF(アメリカねじ細目)
・材質…SKS_2
・呼び…3/4"×16
・対辺…36.5mm
・JAN:4518340322653

EA829ME-6の仕様・寸法情報

材質
SKS_2
呼び
3/4”×16
対辺
36.5mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA829ME-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,390
( 8,129 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・UNF(アメリカねじ細目)
・材質…SKS_2
・呼び…3/4"×16
・対辺…36.5mm
・JAN:4518340322653

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3/4"x16 六角ダイス(UNF/SKS2)の型番EA829ME-6のページです。 型番EA829ME-6に関する仕様情報を記載しております。
3/4"x16 六角ダイス(UNF/SKS2)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/4"x16 六角ダイス(UNF/SKS2)
M30x3.5 六角ダイス(SKS2)
M18x1.5 六角ダイス(SKS2)
3/4"x16 ハンドタップ(UNF/HSS)
M24x3.0 /50mm ダイス(SKS2)
9/16"x18 ハンドタップ(UNF/HSS)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,39013,6767,9909,0709,0155,520
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目2日目
材質SKS_2SKS_2SKS_2SKHSKS_2SKH
呼び3/4”×16M30×3.5M18×1.5UNF3/4”×16M24×3UNF9/16”×18
対辺36.5mm55.5mm36.5mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング