17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1/8-1/2" タップダイスセット(UNF) EA829M-21

1/8-1/2" タップダイスセット(UNF)

通常単価(税別)
44,135
税込単価
48,549
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・<セット内容>…・ダイス:1/8"×44・ダイス:5/32"×36・ダイス:3/16"×...

詳細を確認
  • 材質
    SKS_2
  • ケースサイズ
    250×150×23mm
  • ダイス径
    25mm

型番:

EA829M-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・<セット内容>…
・ダイス:1/8"×44
・ダイス:5/32"×36
・ダイス:3/16"×32
・ダイス:7/32"×28
・ダイス:1/4"×28
・ダイス:5/16"×24
・ダイス:3/8"×24
・ダイス:7/16"×20
・ダイス:1/2"×20
・タップ:1/8"×44
・タップ:5/32"×36
・タップ:3/16"×32
・タップ:7/32"×28
・タップ:1/4"×28
・タップ:5/16"×24
・タップ:3/8"×24
・タップ:7/16"×20
・タップ:1/2"×20
・ダイスハンドル
・タップハンドル
・材質…SKS_2
・UNF(アメリカねじ細目)
・ダイス径…25mm
・ケースサイズ…250×150×23mm
・JAN:4518340321663

EA829M-21の仕様・寸法情報

材質
SKS_2
ケースサイズ
250×150×23mm
ダイス径
25mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA829M-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,135
( 48,549 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…
・ダイス:1/8"×44
・ダイス:5/32"×36
・ダイス:3/16"×32
・ダイス:7/32"×28
・ダイス:1/4"×28
・ダイス:5/16"×24
・ダイス:3/8"×24
・ダイス:7/16"×20
・ダイス:1/2"×20
・タップ:1/8"×44
・タップ:5/32"×36
・タップ:3/16"×32
・タップ:7/32"×28
・タップ:1/4"×28
・タップ:5/16"×24
・タップ:3/8"×24
・タップ:7/16"×20
・タップ:1/2"×20
・ダイスハンドル
・タップハンドル
・材質…SKS_2
・UNF(アメリカねじ細目)
・ダイス径…25mm
・ケースサイズ…250×150×23mm
・JAN:4518340321663

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1/8-1/2" タップダイスセット(UNF)の型番EA829M-21のページです。 型番EA829M-21に関する仕様情報を記載しております。
1/8-1/2" タップダイスセット(UNF)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/8-1/2" タップダイスセット(UNF)
M6-M16 タップダイスセット
M3-M10 タップダイスセット
タップダイスセット(ねじ山修正/ミリ・インチ)
自動車用ターミナルキット(Bタイプ) EA538R-4B
[自動車用]内張クリップ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格44,13550,56537,47619,65011,95010,670
通常出荷日2日目2日目1日目1日目2日目1日目
材質SKS_2SKS_2SKS_2工具鋼ケース材質:プラスチック-
ケースサイズ250×150×23mm430×200×30mm250×150×23mm340×240×54mm260×145×27(H)mm300(W)×203(D)×40(H)mm
ダイス径25mm38mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング