17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

M42x4.5 ハンドタップ(SKS2) EA829EM-42C

M42x4.5 ハンドタップ(SKS2)

通常単価(税別)
45,586
税込単価
50,145
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・材質…SKS2・JIS2級・仕上タップ・呼び…M42×4.5・全長…175mm・(■)幅...

詳細を確認
  • 全長
    175mm
  • (■)幅
    26mm
  • 材質
    SKS2
  • 呼び
    M42×4.5

型番:

EA829EM-42C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・材質…SKS2
・JIS2級
・仕上タップ
・呼び…M42×4.5
・全長…175mm
・(■)幅…26mm
・JAN:4548745555240

EA829EM-42Cの仕様・寸法情報

全長
175mm
(■)幅
26mm
材質
SKS2
呼び
M42×4.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA829EM-42C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,586
( 50,145 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…SKS2
・JIS2級
・仕上タップ
・呼び…M42×4.5
・全長…175mm
・(■)幅…26mm
・JAN:4548745555240

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M42x4.5 ハンドタップ(SKS2)の型番EA829EM-42Cのページです。 型番EA829EM-42Cに関する仕様情報を記載しております。
M42x4.5 ハンドタップ(SKS2)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M42x4.5 ハンドタップ(SKS2)
M64x2.0 ハンドタップ(SKS2)
3/4"x14 パイプタップ(NPT/SKS2)
3/4"x16 ハンドタップ(UNF/HSS)
3/4"x14 パイプタップ[R(PT) SKS2]
1/2"x14 パイプタップ(NPT/SKS2)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格45,586122,87417,9339,07011,9529,417
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
全長175mm140mm85mm95mm85mm80mm
(■)幅26mm38mm17mm11mm17mm14mm
材質SKS2SKS2SKS_2SKHSKS_2SKS_2
呼びM42×4.5M64×2.0NPT3/4”×14UNF3/4”×16PT3/4”×14NPT1/2”×14

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング