17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

M 5 x0.8  ハンドタップ3本組(HSS) EA829EG-5

M 5 x0.8 ハンドタップ3本組(HSS)

通常単価(税別)
3,130
税込単価
3,443
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・<セット内容>…3本組・呼び:M5×0.8(先)・呼び:M5×0.8(中)・...

詳細を確認
  • 全長
    60mm
  • (■)幅
    4.5mm
  • 材質
    SKH

型番:

EA829EG-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA829EG-5の仕様・寸法情報

全長
60mm
(■)幅
4.5mm
材質
SKH
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA829EG-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,130
( 3,443 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…3本組
・呼び:M5×0.8(先)
・呼び:M5×0.8(中)
・呼び:M5×0.8(仕上)
・材質…SKH
・JIS2級
・全長…60mm
・(■)幅…4.5mm
・JAN:4518340393240

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M 5 x0.8 ハンドタップ3本組(HSS)の型番EA829EG-5のページです。 型番EA829EG-5に関する仕様情報を記載しております。
M 5 x0.8 ハンドタップ3本組(HSS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M 5 x0.8 ハンドタップ3本組(HSS)
M 8 x1.0 ハンドタップ3本組(HSS)
M 6 x1.0 ハンドタップ3本組(HSS)
M10 x1.5 ハンドタップ3本組(HSS)
M 4 x0.7 ハンドタップ3本組(HSS)
M 8 x1.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,1305,8003,2806,2303,0703,300
通常出荷日2日目1日目2日目1日目2日目2日目
全長60mm-62mm75mm52mm70mm
(■)幅4.5mm-4.5mm5.5mm4mm5mm
材質SKH-SKHSKHSKHSKS_2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング