17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

M3-M12 ハンドタップセット(SKS2/中)

通常単価(税別)
15,302
税込単価
16,832
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・サイズ…・並目:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・...

詳細を確認

型番:

EA829DV-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA829DV-21の仕様・寸法情報

タップ種類
ハンドタップ
工具材質
工具鋼
ねじ左右
右ねじ用
被削材
一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
単品/セット
タップセット
材質詳細
SKS_2
対応被削材
構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
サイズ
並目:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75、旧JIS:M3×0.6・M4×0.75・M5×0.9、細目:M6×0.75・M8×1.0・M10×1.25・M12×1.25

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA829DV-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,302
( 16,832 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…・並目:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75
・旧JIS:M3×0.6・M4×0.75・M5×0.9
・細目:M6×0.75・M8×1.0・M10×1.25・M12×1.25
・中タップ各1本入り
・材質…SKS_2
・JAN:4548745253474

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M3-M12 ハンドタップセット(SKS2/中)の型番EA829DV-21のページです。 型番EA829DV-21に関する仕様情報を記載しております。
M3-M12 ハンドタップセット(SKS2/中)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M3-M12 ハンドタップセット(SKS2/中)
M3-M12 タップセット(SKS2)
ハンドタップ(SKS2/仕上)
エポックハードタップ EHT□-M□□-TH
エポックスーパーハードタップ ESHT□-M□□-TH
ハンドタップセット(メートルねじ用)
メーカーエスコエスコエスコMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)ASAHI TOOLS
通常価格15,30215,000-9,596 -9,596 -7,710
通常出荷日4日目3日目お見積り3日目在庫品1日目〜1日目
タップ種類ハンドタップ-ハンドタップハンドタップハンドタップハンドタップ
工具材質工具鋼バナジウムハイス工具鋼超硬超硬工具鋼
ねじ左右右ねじ用右ねじ用右ねじ用---
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅調質鋼高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60一般鋼
単品/セットタップセットタップセット単品--タップセット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドタップカテゴリの売れ筋ランキング