17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タップダイスセット(ねじ山修正/ミリ・インチ)

通常単価(税別)
19,650
税込単価
21,615
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・<セット内容>…・ダイスサイズ(NC):1/4"-20・ダイスサイズ(NC)...

詳細を確認
  • 材質
    工具鋼
  • ケースサイズ
    340×240×54mm
  • 総重量
    2.08kg

型番:

EA829BG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA829BGの仕様・寸法情報

材質
工具鋼
ケースサイズ
340×240×54mm
総重量
2.08kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA829BG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,650
( 21,615 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…
・ダイスサイズ(NC):1/4"-20
・ダイスサイズ(NC):5/16"-18
・ダイスサイズ(NC):3/8"-16
・ダイスサイズ(NC):7/16"-14
・ダイスサイズ(NC):1/2"-13
・ダイスサイズ(NC):9/16"-12
・ダイスサイズ(NC):5/8"-11
・ダイスサイズ(NF):1/4"-28
・ダイスサイズ(NF):5/16"-24
・ダイスサイズ(NF):3/8"->・ダイスサイズ(NF):7/16"-20
・ダイスサイズ(NF):1/2"-20
・ダイスサイズ(NF):9/16"-18
・ダイスサイズ(NF):5/8"-18
・ダイスサイズ(メトリック):M6×1
・ダイスサイズ(メトリック):M8×1.25
・ダイスサイズ(メトリック):M10×1
・ダイスサイズ(メトリック):M10×1.25
・ダイスサイズ(メトリック):M10×1.50
・ダイスサイズ(メトリック):M11×1.50ダイスサイズ(メトリック):M12×1.25
・ダイスサイズ(メトリック):M12×1.5
・ダイスサイズ(メトリック):M12×1.75
・ダイスサイズ(メトリック):M14×1.50
・タップサイズ(NC):1/4"-20
・タップサイズ(NC):5/16"-18
・タップサイズ(NC):3/8"-16
・タップサイズ(NC):7/16"-14
・タップサイズ(NC):1/2"-13
・タップサイズ(NC):9/16"-12・タップサイズ(NF):5/16"-24
・タップサイズ(NF):3/8"-24
・タップサイズ(NF):7/16"-20
・タップサイズ(NF):1/2"-20
・タップサイズ(NF):9/16"-18
・タップサイズ(メトリック):M6×1
・タップサイズ(メトリック):M8×1.25
・タップサイズ(メトリック):M10×1
・タップサイズ(メトリック):M10×1.25
・タップサイク):M10×1.50
・タップサイズ(メトリック):M11×1.50
・タップサイズ(メトリック):M12×1.25
・タップサイズ(メトリック):M12×1.50
・タップサイズ(メトリック):M12×1.75
・タップサイズ(メトリック):M14×1.50
・修正ヤスリ(山数/inch):11・12・13・14・16・18・20・24
・修正ヤスリ(ピッチ):0.75・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00mm
・材質…工具鋼
・ケースサイズ…340×240×54mm
・総重量…2.08kg
・JAN:4518340521445

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タップダイスセット(ねじ山修正/ミリ・インチ)の型番EA829BGのページです。 型番EA829BGに関する仕様情報を記載しております。
タップダイスセット(ねじ山修正/ミリ・インチ)のレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
海外製パーツを長く使用するために
2
満足度:2.0
インチのネジなどの修正できればと思い購入しました。 選定が足らず、イメージより大きいサイズでした。 改めて小さいサイズ...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様にご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、関係部門へもフィードバックし、今後よりお客様にが必要な商品を探しやすいサイト構成に向け検討・改善に努めて参ります。今後とも宜しくお願いいたします。

1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タップダイスセット(ねじ山修正/ミリ・インチ)
[自動車用]内張クリップ
自動車用ターミナルキット(Bタイプ) EA538R-4B
プッシュリベットクリップセット(12種)
M3-M10 タップダイスセット
M6-M16 タップダイスセット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格19,65010,67011,95015,20037,47650,565
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目2日目
材質工具鋼-ケース材質:プラスチックプラスチックSKS_2SKS_2
ケースサイズ340×240×54mm300(W)×203(D)×40(H)mm260×145×27(H)mm260(W)×260(D)×45(H)mm250×150×23mm430×200×30mm
総重量2.08kg600g0.55kg440g--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング