17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

M 8x1.25mm タップ(六角軸・ガイド付) EA829BE-8

M 8x1.25mm タップ(六角軸・ガイド付)

通常単価(税別)
2,190
税込単価
2,409
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・六角軸タップ(ガイド付)&ドリル・ドリルサイズ…6.8mm・タップサイズ…M8....

詳細を確認
  • くびれ部分までの長さ
    14mm
  • 重量
    40g
  • 回転数
    鉄工:400rpm、非鉄・樹脂:600rpm
  • 全長
    72mm
  • ドリルサイズ
    6.8mm
  • 材質
    HSS
  • 呼び
    M8
  • 口幅
    六角軸1/4”(6.35mm)
  • 対応加工材厚み
    8mm以下
  • タップサイズ
    M8.0×1.25mm

型番:

EA829BE-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA829BE-8の仕様・寸法情報

くびれ部分までの長さ
14mm
重量
40g
回転数
鉄工:400rpm、非鉄・樹脂:600rpm
全長
72mm
ドリルサイズ
6.8mm
材質
HSS
呼び
M8
口幅
六角軸1/4”(6.35mm)
対応加工材厚み
8mm以下
タップサイズ
M8.0×1.25mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA829BE-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,190
( 2,409 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・六角軸タップ(ガイド付)&ドリル
・ドリルサイズ…6.8mm
・タップサイズ…M8.0×1.25mm
・対応加工材厚み…8mm以下
・回転数…鉄工:400rpm、非鉄・樹脂:600rpm
・全長…72mm
・呼び…M8
・口幅…六角軸1/4"(6.35mm)
・くびれ部分までの長さ…14mm
・材質…HSS
・付属品…面取りカッター、センターポンチ
・重量…40g
・貫通穴用
・電動工具でタップを立てることができます。
・JAN:4548745915921

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M 8x1.25mm タップ(六角軸・ガイド付)の型番EA829BE-8のページです。 型番EA829BE-8に関する仕様情報を記載しております。
M 8x1.25mm タップ(六角軸・ガイド付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M 8x1.25mm タップ(六角軸・ガイド付)
M 3-M 6 タップ&ドリルセット(六角軸・ガイド付)
M 8 x1.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
13x600mm タイヤレバー
9.0-12.5mm タップホルダー(ラチェット式)
410mm タイヤレバー(スモールタイヤ用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,1905,9203,3008,75018,5075,790
通常出荷日2日目1日目2日目2日目1日目2日目
くびれ部分までの長さ14mm-----
重量40g-61g1172g1050g0.3kg
回転数鉄工:400rpm、非鉄・樹脂:600rpm-----
全長72mm-70mm600mm115mm410mm
ドリルサイズ6.8mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング