ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

13mm タッパー(手廻し・ギア式)

通常単価(税別)
28,138
税込単価
30,952
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・手廻しで安全作業・チャック能力…13mm・用途…タップ立て、タップによるねじさらえ、線巻...

詳細を確認

型番:

EA829AZ-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA829AZ-1の仕様・寸法情報

高さ(mm)
321.5
単品/セット
単品
チャック能力
13mm
ギヤ比
1:4(右回転右回り)
適応クランプ幅
45mmまで
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA829AZ-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,138
( 30,952 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・手廻しで安全作業
・チャック能力…13mm
・用途…タップ立て、タップによるねじさらえ、線巻き、リーマ通し等に
・ギヤ比…1:4(右回転右回り)
・適応クランプ幅…45mmまで
・チャックハンドル付属
・JAN:4548745577044

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

13mm タッパー(手廻し・ギア式)の型番EA829AZ-1のページです。 型番EA829AZ-1に関する仕様情報を記載しております。
13mm タッパー(手廻し・ギア式)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
タップさらえ
5
満足度:5.0
従来の物は、50年以上使用していて、比較すると、やはり新品なのでバックラッシュも無く、良い商品でした。これから使い込んで...もっと読む
0人が参考にしています。
薄板へのタップ加工
5
満足度:5.0
主に手加工での薄板板金へのM2からM4のねじ切りに使用しています。タップ加工がとてもスピーディにできます。ワークの保持が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
13mm タッパー(手廻し・ギア式)
4~10mm ナットスプリッター
10 -18 mm ナットスプリッター
19~27mm ナットスプリッター
35MPa/100mm 高圧用油圧計
1500kPa/60mm 低圧用油圧計
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格28,13814,85117,93319,37963,16527,182
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
高さ(mm)321.5-----
単品/セット単品-----
チャック能力13mm-----
ギヤ比1:4(右回転右回り)-----
適応クランプ幅45mmまで-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タップハンドル・タップホルダ・タップレンチカテゴリの売れ筋ランキング