ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

M 3 - M12 タップ・ドリルセット

通常単価(税別)
20,572
税込単価
22,629
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・<セット内容>…・タップサイズ:M3×0.5(中・上、各1本)・タップサイズ...

詳細を確認

型番:

EA829AM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA829AMの仕様・寸法情報

タップ種類
ハンドタップ
工具材質
工具鋼
被削材
鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
単品/セット
タップドリルセット
材質詳細
HSS
対応被削材
構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
総重量(g)
約935
セット内容
ドリルサイズ:Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.8・10.8、タップハンドル、タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.25・M12×1.25(中・上、各1本)

型番リスト

表示件数
型番
EA829AM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,572
( 22,629 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…
・タップサイズ:M3×0.5(中・上、各1本)
・タップサイズ:M4×0.7(中・上、各1本)
・タップサイズ:M5×0.8(中・上、各1本)
・タップサイズ:M6×1.0(中・上、各1本)
・タップサイズ:M8×1.25(中・上、各1本)
・タップサイズ:M10×1.25(細目の中・上、各1本)
・タップサイズ:M12×1.25(細目の中・上、各1本)
・ドリルサイズ:直径2.5mm
・ドリルサイズ:直径3m
・ドリルサイズ:直径4.2mm
・ドリルサイズ:直径5.0mm
・ドリルサイズ:直径6.8mm
・ドリルサイズ:直径8.8mm
・ドリルサイズ:直径10.8mm
・タップハンドル
・用途…自動車整備工場及び農機サービス用
・総重量…約935g
・JAN:4518340087538

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M 3 - M12 タップ・ドリルセットの型番EA829AMのページです。 型番EA829AMに関する仕様情報を記載しております。
M 3 - M12 タップ・ドリルセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M 3 - M12 タップ・ドリルセット
M 4 - M 6 タップドリルセット(電設用)
M 3-M12mm タップドリルセット(ISO)
M3-M12 折れ込みタップ抜きセット
M 1-M12 タップホルダーセット
M24 x3.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格20,57217,45118,92337,01317,21621,013
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
タップ種類ハンドタップ-----
工具材質工具鋼-----
被削材鋳鉄 / アルミ / 銅-----
単品/セットタップドリルセット-----
材質詳細HSS-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドタップカテゴリの売れ筋ランキング