17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

マグネットタッパ-
ニューストロング
タップハンドル
VERTEX
M1-M12 タップホルダーセット
エスコ

タップハンドル(マグネットベース付) M3~12

通常単価(税別)
42,694
税込単価
46,963
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・タップ能力…M3/M12・最大ストローク…60mm・吸着力…0.8kN(80kgf)・サ...

詳細を確認
  • ハンドル形状
    T型(ラチェットなし)
  • 高さ (mm)
    210
  • 単品/セット
    単品
  • 重量 (g)
    2500
  • サイズ
    磁石部:50×58.5×55mm
  • タップ能力
    M3~M12
  • 吸着力
    0.8kN(80kgf)
  • 最大ストローク
    60mm
  • メーカー型番
    MTP-13B
  • メーカー
    カネテック

型番:

EA829AK-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA829AK-1の仕様・寸法情報

ハンドル形状
T型(ラチェットなし)
高さ(mm)
210
単品/セット
単品
重量(g)
2500
サイズ
磁石部:50×58.5×55mm
タップ能力
M3~M12
吸着力
0.8kN(80kgf)
最大ストローク
60mm
メーカー型番
MTP-13B
メーカー
カネテック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA829AK-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,694
( 46,963 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・タップ能力…M3/M12
・最大ストローク…60mm
・吸着力…0.8kN(80kgf)
・サイズ…全高:210mm、
磁石部:50×58.5×55mm
・重量…2.5kg
・小型軽量で持ち運びが容易です。
・正確なタップ立てが平面や側面に簡単にできるタップ案内ホルダです。
・タップの損傷や消耗が防げます。
・マグネットは強力な永磁式です。
・JAN:4548745691498

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タップハンドル(マグネットベース付) M3~12の型番EA829AK-1のページです。 型番EA829AK-1に関する仕様情報を記載しております。
タップハンドル(マグネットベース付) M3~12のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QEA829AK-1はM3~12の範囲内のインチサイズのタップにも使用できますか?
A
EA829AK-1におけるインチサイズのタップの使用は推奨されていません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タップハンドル(マグネットベース付) M3~12
M1-M12 タップホルダーセット
タップハンドル
タップ&ダイスセット
タップホルダセット TTHS-8
ユキワ タップホルダ
メーカーエスコエスコVERTEXJTCトラスコ中山ユキワ精工
通常価格42,69412,9321,035 -46,98014,44976,646
通常出荷日3日目4日目4日目〜2日目1日目8日目
ハンドル形状T型(ラチェットなし)T型(ラチェットあり)----
高さ(mm)210-----
単品/セット単品セット----
重量(g)2500-----
サイズ磁石部:50×58.5×55mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タップハンドル・タップホルダ・タップレンチカテゴリの売れ筋ランキング