17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

タップハンドル
VERTEX
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
ミスミ
T形ヘキサゴンレンチ THWシリーズ
TONE
4.0- 9.5mm タップレンチ EA829AD-16

4.0- 9.5mm タップレンチ

通常単価(税別)
35,873
税込単価
39,460
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・掴み能力(■)…4~9.5mm・全長…300mm・JAN:4518340225787

詳細を確認
  • 全長
    300mm
  • 掴み能力(■)
    4~9.5mm

型番:

EA829AD-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・掴み能力(■)…4~9.5mm
・全長…300mm
・JAN:4518340225787

EA829AD-16の仕様・寸法情報

全長
300mm
掴み能力(■)
4~9.5mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA829AD-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,873
( 39,460 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・掴み能力(■)…4~9.5mm
・全長…300mm
・JAN:4518340225787

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4.0- 9.5mm タップレンチの型番EA829AD-16のページです。 型番EA829AD-16に関する仕様情報を記載しております。
4.0- 9.5mm タップレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4.0- 9.5mm タップレンチ
4.0~7.0mm タップレンチ
1.5- 4.6mm タップレンチ
9.0-12.5mm タップホルダー(ラチェット式)
M42x4.5 ハンドタップ(SKS2)
M 5 x0.8 ハンドタップ3本組(HSS)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格35,87322,70347018,50745,5863,130
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
全長300mm225mm-115mm175mm60mm
掴み能力(■)4~9.5mm4~7mm-9.0~12.5mm--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング