17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

M1-M12 タップホルダーセット
エスコ
ラチェットドライヴプラス DZ-51
エンジニア
タップハンドル
VERTEX

9.0-12.5mm タップホルダー(ラチェット式)

通常単価(税別)
18,507
税込単価
20,358
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・掴み能力(■)…9.0/12.5mm・重量…1050g・全長…115mm・ハンドル長…3...

詳細を確認
  • 重量
    1050g
  • 全長
    115mm
  • ハンドル長
    320mm
  • 掴み能力(■)
    9.0~12.5mm

型番:

EA829AC-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA829AC-3の仕様・寸法情報

重量
1050g
全長
115mm
ハンドル長
320mm
掴み能力(■)
9.0~12.5mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA829AC-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,507
( 20,358 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・掴み能力(■)…9.0/12.5mm
・重量…1050g
・全長…115mm
・ハンドル長…320mm
・JAN:4518340576391

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9.0-12.5mm タップホルダー(ラチェット式)の型番EA829AC-3のページです。 型番EA829AC-3に関する仕様情報を記載しております。
9.0-12.5mm タップホルダー(ラチェット式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9.0-12.5mm タップホルダー(ラチェット式)
4.0- 9.5mm タップレンチ
4.0~7.0mm タップレンチ
1.5- 4.6mm タップレンチ
リベッターキット(エアー式)
M 8 x1.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格18,50735,87322,70347019,2613,300
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
重量1050g---1.5kg61g
全長115mm300mm225mm-273mm70mm
ハンドル長320mm-----
掴み能力(■)9.0~12.5mm4~9.5mm4~7mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング