ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

M 1-M12 タップホルダーセット

通常単価(税別)
17,216
税込単価
18,938
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・<セット内容>…エクステンションバー(全長:125mm)ラチェットタップハン...

詳細を確認

型番:

EA829A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA829Aの仕様・寸法情報

ハンドル形状
T型(ラチェットあり)
適用タップ寸法
M1~M2.6 / M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
ハンドル長(mm)
220
単品/セット
セット
重量(g)
1046
セット内容
エクステンションバー(全長:125mm)・ラチェットタップハンドル(全長:220mm)・タップホルダー:M1~M2.6・タップホルダー:M3・タップホルダー:M4・タップホルダー:M5・タップホルダー:M6・タップホルダー:M8・タップホルダー:M10・タップホルダー:M12
メーカー型番
3260
メーカー
コーケン(Ko-ken)
ケースサイズ(mm)
240×100×32
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA829A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,216
( 18,938 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…エクステンションバー(全長:125mm)
ラチェットタップハンドル(全長:220mm)
タップホルダー:M1/M2.6
タップホルダー:M3
タップホルダー:M4
タップホルダー:M5
タップホルダー:M6
タップホルダー:M8
タップホルダー:M10
タップホルダー:M12
・ケースサイズ…240×100×32mm
・総重量…1046g
・タップをワンタッチでチャック
・JAN:4518340557857

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M 1-M12 タップホルダーセットの型番EA829Aのページです。 型番EA829Aに関する仕様情報を記載しております。
M 1-M12 タップホルダーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M 1-M12 タップホルダーセット
プッシュリベットクリップセット(12種)
タップダイスセット(ねじ山修正/ミリ・インチ)
簡易ツールバッテリーターミナルキット EA538R-1A
10-50mm ベアリング挿入工具セット
コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用)EA514BF-6
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,21615,20019,65012,840222,96652,241
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
ハンドル形状T型(ラチェットあり)-----
適用タップ寸法M12 / M5 / M8 / M1~M2.6 / M4 / M3 / M10 / M6-----
ハンドル長(mm)220-----
単品/セットセット-----
重量(g)1046-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タップハンドル・タップホルダ・タップレンチカテゴリの売れ筋ランキング