17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

50mm カウンターシンク(5枚刃・MT-3 テーパー・Co HSS) EA827HR-50

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

50mm カウンターシンク(5枚刃・MT-3 テーパー・Co HSS)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA827HR-50

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…Co-HSS
・先端角…90°
・刃数…5枚
・最大径…50mm
・MTシャンクNo.…3
・全長…150mm
・適用被削材…マンガン鋼(Hardox400)・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン合金等
・JAN:4518340186958

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

用途
穴面取り
カウンターシンク
面取り刃両角(θ)(°)
90
大径(D)(mm)
50
シャンクサイズ
14
全長(mm)
150
刃数
5
外周刃有無
工具材種
コバルトハイス
適用被削材
マンガン鋼(Hardox400)・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン合金等
切削速度(m/min)
2~12
送り(mm/rev)
0.03~0.1

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト