17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

10x100mm/#2800 ダイヤモンドシート EA826VP-11

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

10x100mm/#2800 ダイヤモンドシート

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA826VP-11

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・長さ…100mm
・粘着材付
・EA826VPに貼り付けて使用できます。
・粒度…#2800
・幅…10mm
・JAN:4548745401356

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ダイヤシート
粒度(#)
2800
形状
シート形状
幅(mm)
10
長さ(mm)
100
厚み(mm)
0.09

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト