ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA826VL-25
2025年11月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【商品仕様】・形状…薄型フラット(先端R)・全長…180mm・コーティング長…50mm・幅…12.7mm・厚み…0.6mm・材質…バネ鋼・柔軟性があり、薄型の為狭い隙間などに最適です。・粒度…#200・JAN:4548745204025
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード