ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

140mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組)

140mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組) EA826NK-40
通常単価(税別)
7,370
税込単価
8,107
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・全長…140mm・粒度…#400・形状…平、半丸、丸・幅…6.3mm、5.7mm、直径3...

詳細を確認

型番:

EA826NK-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA826NK-40の仕様・寸法情報

コーティング長
50mm
形状
平、半丸、丸
全長
140mm
刃材質
SK
6.3mm、5.7mm、φ3.0mm
粒度
#400
軸径
φ3mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA826NK-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,370
( 8,107 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…140mm
・粒度…#400
・形状…平、半丸、丸
・幅…6.3mm、5.7mm、直径3.0mm
・刃長…50mm
・軸径…直径3mm
・刃材質…SK
・EA826NF-40、EA826NG-40、EA824NH-40のセット
・JAN:4548745933697

商品情報

【商品仕様】
・全長:140mm
・粒度:#400
・形状:平、半丸、丸
・幅:6.3mm、5.7mm、直径3.0mm
・刃長:50mm
・軸径:直径3mm
・刃材質:SK
・EA826NF-40、EA826NG-40、EA824NH-40のセット
・JAN:4548745933697

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

140mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組)の型番EA826NK-40のページです。 型番EA826NK-40に関する仕様情報を記載しております。
140mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
140mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組)
140mm/#200 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組)
140mm/#600 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組)
200mm ダイヤモンドヤスリ(精密・平/3粒度・3本組)
140mmxφ1.0mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸)
140mm/#600 ダイヤモンドやすり(精密・平)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,3707,3707,00413,0382,2003,238
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目2日目
コーティング長50mm50mm50mm70mm30mm50mm
形状平、半丸、丸平、半丸、丸平、半丸、丸
全長140mm140mm140mm200mm110mm140mm
刃材質SKSKSKSKSKSK
6.3mm、5.7mm、φ3.0mm6.3mm、5.7mm、φ3.0mm6.3mm、5.7mm、φ3.0mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング