ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

200mm/#600 ダイヤモンドやすり(精密・丸)

200mm/#600 ダイヤモンドやすり(精密・丸) EA826NE-60
通常単価(税別)
3,238
税込単価
3,562
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・全長…200mm・粒度…#600・形状…丸・刃幅…直径4.2mm・刃長…70mm・軸径…...

詳細を確認

型番:

EA826NE-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA826NE-60の仕様・寸法情報

コーティング長
70mm
形状
全長
200mm
刃幅
φ4.2mm
刃材質
SK
粒度
#600
軸径
φ4mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA826NE-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,238
( 3,562 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…200mm
・粒度…#600
・形状…丸
・刃幅…直径4.2mm
・刃長…70mm
・軸径…直径4mm
・刃材質…SK
・JAN:4548745930412

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

200mm/#600 ダイヤモンドやすり(精密・丸)の型番EA826NE-60のページです。 型番EA826NE-60に関する仕様情報を記載しております。
200mm/#600 ダイヤモンドやすり(精密・丸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200mm/#600 ダイヤモンドやすり(精密・丸)
140mm/#600 ダイヤモンドやすり(精密・平)
140mmxφ1.5mm/#600 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸)
200mm ダイヤモンドヤスリ(精密・平/3粒度・3本組)
140mmxφ1.0mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸)
140mm/#600 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,2383,2382,60013,0382,2007,004
通常出荷日2日目2日目1日目1日目2日目2日目
コーティング長70mm50mm30mm70mm30mm50mm
形状平、半丸、丸
全長200mm140mm140mm200mm110mm140mm
刃幅φ4.2mm6.3mmφ1.5mm8mmφ1.0mm-
刃材質SKSKSKSKSKSK

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング