ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

#240 ダイヤモンドハンドラッパー

#240 ダイヤモンドハンドラッパー EA826NB-1
通常単価(税別)
5,500
税込単価
6,050
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・柄材質…樹脂・粒度…#240・砥粒…メタルボンド・サイズ…10(W)×140(L)mm・...

詳細を確認

型番:

EA826NB-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA826NB-1の仕様・寸法情報

サイズ
10(W)×140(L)mm
砥石部サイズ
10×40×1.0(t)mm
重量
44g
柄材質
樹脂
砥粒
メタルボンド
粒度
#240

型番リスト

表示件数
型番
EA826NB-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,500
( 6,050 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・柄材質…樹脂
・粒度…#240
・砥粒…メタルボンド
・サイズ…10(W)×140(L)mm
・砥石部サイズ…10×40×1.0(t)mm
・重量…44g
・JAN:4518340667808

商品情報

【商品仕様】
・柄材質:樹脂
・粒度:#240
・砥粒:メタルボンド
・サイズ:10(W)×140(L)mm
・砥石部サイズ:10×40×1.0(t)mm
・重量:44g
・JAN:4518340667808

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

#240 ダイヤモンドハンドラッパーの型番EA826NB-1のページです。 型番EA826NB-1に関する仕様情報を記載しております。
#240 ダイヤモンドハンドラッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#240 ダイヤモンドハンドラッパー
#600 ダイヤモンドハンドラッパー
ダイヤモンドハンドラッパー
ダイヤモンドヤスリ 精密用 断面形状(平・半丸・丸・角・三角)
呉英 ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 角柄タイプ
メーカーエスコエスコミニターロブテックス呉英製作所ミスミ
通常価格5,5005,5006,354 -9,006 -1,800 -5,860
通常出荷日2日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
サイズ10(W)×140(L)mm-----
砥石部サイズ10×40×1.0(t)mm-----
重量44g-----
柄材質樹脂-----
砥粒メタルボンド-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング