ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

140mm ダイヤモンドやすり(精密・5種・5本組)

140mm ダイヤモンドやすり(精密・5種・5本組) EA826NA-10
通常単価(税別)
9,326
税込単価
10,259
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・<セット内容>…5本組・EA826NA-10A(平)・EA826NA-10B(半丸)・E...

詳細を確認

型番:

EA826NA-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA826NA-10の仕様・寸法情報

コーティング長
50mm
全長
140mm
粒度
#150
軸径
φ3.0mm
総重量
50g
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA826NA-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,326
( 10,259 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…5本組
・EA826NA-10A(平)
・EA826NA-10B(半丸)
・EA826NA-10C(三角)
・EA826NA-10D(角)
・EA826NA-10E(丸)
・全長…140mm
・刃長…50mm
・軸径…直径3.0mm
・粒度…#150
・総重量…50g
・JAN:4518340087156

商品情報

【商品仕様】
・<セット内容>:5本組
・EA826NA-10A(平)
・EA826NA-10B(半丸)
・EA826NA-10C(三角)
・EA826NA-10D(角)
・EA826NA-10E(丸)
・全長:140mm
・刃長:50mm
・軸径:直径3.0mm
・粒度:#150
・総重量:50g
・JAN:4518340087156

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

140mm ダイヤモンドやすり(精密・5種・5本組)の型番EA826NA-10のページです。 型番EA826NA-10に関する仕様情報を記載しております。
140mm ダイヤモンドやすり(精密・5種・5本組)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金型メンテ
5
満足度:5.0
金型メンテ用に使用しております。 5本セットで購入出来て使い勝手も良く問題ありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
140mm ダイヤモンドやすり(精密・5種・5本組)
140mm/#600 ダイヤモンドやすり(精密・平)
140mm/#200 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組)
140mm/#600 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組)
140mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組)
200mm/#600 ダイヤモンドやすり(精密・丸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,3263,2387,3707,0047,3703,238
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目2日目
コーティング長50mm50mm50mm50mm50mm70mm
全長140mm140mm140mm140mm140mm200mm
粒度#150#600#200#600#400#600
軸径φ3.0mmφ3mmφ3mmφ3mmφ3mmφ4mm
総重量50g-----

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング