ツール用品技術窓口
【商品仕様】・電源…AC100V(50/60Hz)、750W・回転数…15000rpm・研磨範囲…2....
詳細を確認【商品仕様】
・電源…AC100V(50/60Hz)、750W
・回転数…15000rpm
・研磨範囲…2.5/13mm
・先端角…118°、135°
・本体サイズ…126×196×115(H)mm
・ケースサイズ…140×340×285(H)mm
・コード長…1.8m(アース付)
・重量…1.8kg。
・セット標準付属品…チャック(2.5/13mm用)研磨ホイール(#180)
・超硬、ハイス、チタンドリルにも使用できます。
・シンニングもできます
・センタリング(センター出し)が簡単にできるタイプです。
・別売のEA826EH-2を使用すれば19mmまで可能です。
・ダイヤモンド砥石使用
動画のURL(音声は英語になります)
下記のURLをブラウザーに貼り付けてご覧ください。
http://www.youtube.com/watch/v=eELikmo3Kbg&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch/v=0skjkrf6PFU
・JAN:4518340300965
【交換用部品】
| 型番 | 名称 |
|---|---|
| EA826EH-1 | 2.5~13.0mmチャック |
| EA826EH-2 | 2.5~19.0mmチャック |
| EA826EH-3 | 2.5~13.0mmチャック (左回転用) |
| EA826EH-5 | 研磨ホイール#100 |
| EA826EH-6 | 研磨ホイール#180 |

スタンダード(軟鋼、アルミ、木材用)
一般使用(先端角118°)

各部名称

適正

不適(シニング不足)

不適(シニング過多) 再研磨後、シニング
【付属品】
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):6,300円

HiKOKI(旧日立工機)
ドリルスタンド D10-DS2
4通常価格(税別):13,016円

POLYMAKER
PolyLite ABS フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):4,800円

エクセン
ピストンバイブレーター
5通常価格(税別):38,749円~

石崎電機製作所
プラジェットミニ
5通常価格(税別):7,038円~

石崎電機製作所
“プラジェット”用パーツ
4.8通常価格(税別):580円~

エクセン
超小型タービンバイブレーター
3.7通常価格(税別):54,847円~

パークヒート
組み込み型熱風ヒーター
0通常価格(税別):64,468円~

オゾ化学技研
超即効タイプ 強力乾燥剤 OZO-Z
0通常価格(税別):1,000円