ツール用品技術窓口

【商品仕様】・電源:AC100V 50/60Hz 750W・研磨範囲:2.5~19mm・回転数:150...
詳細を確認【商品仕様】
・電源:AC100V 50/60Hz 750W
・研磨範囲:2.5~19mm
・回転数:15000rpm
・先端角:118°、135°
・本体サイズ:230×120×115mm
・コード長:1.8m(アース付)
・重量:1.3kg
・セット標準付属品:チャック(2.5~19mm)、研磨ホイール(#180)、接地3P⇒2P用変換アダプター、レンチ、キャリーバッグ
・用途:鉄工、石工用ドリルの研磨およびシンニング
・超硬、ハイス、チタン、コバルト、カーバイト、コンクリートドリルに使用できます。
・EA826EH-2を使用すると、ロングサイズ(19mm)にも対応可能です。
・削りしろ調整、角度調整が可能です。
・センタリング(センター出し)が簡単にできます。
動画のURL(音声は英語です)
下記のURLをブラウザーに貼り付けてご覧ください。
http://www.youtube.com/watch/v=eELikmo3Kbg&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch/v=0skjkrf6PFU
・JAN:4548745048926
【交換用部品】
| 型番 | 名称 |
|---|---|
| EA826EH-2 | 2.5~19.0mmチャック |
| EA826EH-3 | 2.5~13.0mmチャック (左回転用) |
| EA826EH-5 | 研磨ホイール#100 |
| EA826EH-6 | 研磨ホイール#180 |

スタンダード(軟鋼、アルミ、木材用)
一般使用(先端角118°)

各部名称

適正

不適(シニング不足)

不適(シニング過多) 再研磨後、シニング
【付属品】

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニシガキ工業
ドリル研研
0通常価格(税別):12,902円

イチネンアクセス
RELIEF ハンディルーター
3通常価格(税別):2,983円

白光
工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ
4.5通常価格(税別):10,410円

エクセン
ボールバイブレーター(空気式)
4通常価格(税別):26,668円~

POLYMAKER
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):4,800円

白光
工業用ドライヤー FV-310用交換部品・オプション
5通常価格(税別):660円~

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):6,300円

石崎電機製作所
プラジェット用アタッチメント
5通常価格(税別):1,700円~

八光電機
シリコンラバーヒーター SBH
5通常価格(税別):7,646円~