ツール用品技術窓口

4.5x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)

通常単価(税別)
5,410
税込単価
5,951
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・材質…超硬合金、GSコーティング・刃先径…4.5mm・全長…50mm・刃長…11.3mm...

詳細を確認

型番:

EA824RF-4.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA824RF-4.5の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
側面 / 溝
工具材質
超硬
被削材
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / チタン[○]
ねじれ角
標準ネジレ(30~44°)
コーティング
鋼用
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
4.5
刃数(枚)
2
刃長(mm)
11.3
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
50
コーナー形状
アタリ付き
被削材詳細
低炭素鋼、軟鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼(HRC30~40)、焼入鋼(HRC40~55)、ステンレス鋼(SUS304)、耐熱合金、鋳鉄
コーティング詳細
GS
ねじれ角詳細
30°
メーカー型番
GSX20450C-2.5D
メーカー
不二越(NACHI)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA824RF-4.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,410
( 5,951 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…超硬合金、GSコーティング
・刃先径…4.5mm
・全長…50mm
・刃長…11.3mm
・シャンク径…6mm
・被削材…
低炭素鋼、軟鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼(HRC30/40)、焼入鋼(HRC40/55)、ステンレス鋼(SUS304)、耐熱合金、鋳鉄
・生材のウエット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応します。
・刃先はギャッシュランドタイプです。
・ギャッシュランドタイプ…
・刃物角が大きく刃先強度が高い。
・耐チッピング性が良好。
・加工隅部にテーパー部が残るので精密仕上げ加工には向きません。
・JAN:4548745400007

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4.5x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)の型番EA824RF-4.5のページです。 型番EA824RF-4.5に関する仕様情報を記載しております。
4.5x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4.5x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
5.5x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
1.5x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
2.0x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
3.5x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)
2.5x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,4105,4102,0602,0606,5203,160
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング