17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1.0x 50mm エンドミル(TiAlN coat/超硬・ボール) EA824RE-1.0

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

1.0x 50mm エンドミル(TiAlN coat/超硬・ボール)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA824RE-1.0

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…超硬合金、GSコーティング
・刃先径…1.0mm
・全長…50mm
・刃長…1.5mm
・シャンク径…4mm
・2枚刃
・被削材…
低炭素鋼、軟鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼(HRC30/40)
焼入鋼(HRC40/55)、ステンレス鋼(SUS304)、耐熱合金、鋳鉄
・生材から焼入まで幅広く対応できます。
・金型の型彫り加工に適しています。
・JAN:4548745399820

指定中の仕様・寸法情報

工具材質
超硬
被削材
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / チタン[○]
ねじれ角
標準ネジレ(30~44°)
コーティング
鋼用
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
1
刃数(枚)
2
刃長(mm)
1.5
コーナ・ボール半径(mm)
0.5
シャンク径(mm)
4
全長(mm)
50
R精度(μm)
±10

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト