17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2.5x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)

通常単価(税別)
3,160
税込単価
3,476
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・材質…超硬合金、GSXコーティング・刃先径…2.5mm・全長…40mm・刃長…6.3mm...

詳細を確認

型番:

EA824RD-2.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA824RD-2.5の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
平面 / 側面 / 溝
工具材質
超硬
被削材
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / チタン[○]
ねじれ角
標準ネジレ(30~44°)
コーティング
鋼用
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
2.5
刃数(枚)
4
刃長(mm)
6.3
シャンク径(mm)
4
全長(mm)
40
被削材詳細
【最適】低炭素鋼、軟鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、高合金鋼、調質鋼、焼入鋼(HRC40~5)【適用】耐熱合金、鋳鉄
コーティング詳細
GSX
ねじれ角詳細
30°
メーカー型番
GSX40250C-2.5D
メーカー
不二越(NACHI)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA824RD-2.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,160
( 3,476 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…超硬合金、GSXコーティング
・刃先径…2.5mm
・全長…40mm
・刃長…6.3mm
・シャンク径…4mm
・生材のウエット加工から広範囲のドライ加工まで対応します。
・被削材…(最適):低炭素鋼、軟鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、高合金鋼、調質鋼、焼入鋼(HRC40/5)
・JAN:4548745399684

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.5x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)の型番EA824RD-2.5のページです。 型番EA824RD-2.5に関する仕様情報を記載しております。
2.5x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.5x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)
GSX MILL 4枚刃 2.5D GSX4C-2.5D
1.5x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
2.0x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)
2.0x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
3.5x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)
メーカーエスコ不二越エスコエスコエスコエスコ
通常価格3,1603,225 -2,0603,1602,0606,520
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目4日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝平面 / 側面 / 溝側面 / 溝平面 / 側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング